ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1 MTO-735E

IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

通常単価(税別)
1,151
税込単価
1,266
通常出荷日:6日目

【特長】・メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです・装飾品や小物の落下防止に便利です【商品仕様】・幅x...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4905009260331
  • トラスココード
    513-5567
  • 詳細タイプ
    クリアシート
  • 奥行寸法 (mm)
    325
  • 間口寸法 (mm)
    675
  • 厚さ (mm)
    1
  • 材質
    PVC
  • 質量 (kg)
    0.33

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MTO-735E
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTO-735Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4905009260331
トラスココード
513-5567
詳細タイプ
クリアシート
奥行寸法(mm)
325
間口寸法(mm)
675
厚さ(mm)
1
材質
PVC
質量(kg)
0.33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTO-735E
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです
・装飾品や小物の落下防止に便利です
【商品仕様】
・幅x奥行x厚み(mm):675x325x1
・IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1
・JANコード:4905009260331
・トラスココード:513-5567
・質量:330g
【材質/仕上】
・PVC

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1の型番MTO-735Eのページです。 型番MTO-735Eに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1
メタルラック 用オプションパーツ 硬質クリアシート
IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546E
メタルミニ 用オプションパーツ 硬質クリアシート
メタルラックミニ用棚板
760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格1,1511,103 -1,513718 -1,633 -1,219
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他-その他-棚板その他
JANコード4905009260331-4905009661619---
トラスココード513-5567-790-0716---
詳細タイプクリアシート-硬質クリアシート-スチールメッシュタイプ-
奥行寸法(mm)325-431---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト