17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):16

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTH-2216MIS-50HZ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・集中操作パネルにより操作がラクです。
・前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています。
・燃焼効率が高いグリーンボイラーを搭載しています。CO2排出量18%削減(当社比)燃料消費量18%削減(当社比)
【用途】
・食品・建築土木・畜産・各種工場の汚れを落しに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
240000
トラスココード
136-5941
材質1
ステンレスとポリエチレン樹脂
電源(V)
三相200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト