ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
JOHNAN 油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ【25~100個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,151,898円 ( 1,267,088円 ) | 14日目 |
1,151,898円 ( 1,267,088円 ) | 14日目 |
【特長】
・5種類(0°、15°、25°、40°、ケミカル)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。
・シンプルな操作パネルどなたでも簡単に操作できます。
・ポンプがオープン形状の為、メンテナンス性があがります。
【用途】
・食品・建築土木・畜産・各種工場の汚れを落しに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)
4.3通常価格(税別):5,868円~

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円