ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高圧洗浄機 ECN 60HZ MTC-3218ME-60HZ

超高圧洗浄機 ECN 60HZ

通常単価(税別)
1,063,291
税込単価
1,169,620
通常出荷日:14日目

【特長】・50Lの清水タンクに覆われ静粛性に優れている・前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    電動タイプ
  • 質量(g)
    140000
  • トラスココード
    136-5926
  • 材質1
    ステンレスとポリエチレン樹脂
  • 吐出水量 (L/min)
    18
  • 吐出圧力 (Mpa)
    32
  • 幅 (mm)
    597
  • 奥行 (mm)
    1083
  • 高さ (mm)
    968
  • 給水方式
    水道直結/自吸式
  • 電源
    三相200V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MTC-3218ME-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTC-3218ME-60HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
電動タイプ
質量(g)
140000
トラスココード
136-5926
材質1
ステンレスとポリエチレン樹脂
吐出水量(L/min)
18
吐出圧力(Mpa)
32
幅(mm)
597
奥行(mm)
1083
高さ(mm)
968
給水方式
水道直結/自吸式
電源
三相200V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTC-3218ME-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063,291
( 1,169,620 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50Lの清水タンクに覆われ静粛性に優れている
・前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています
・人間工学を駆使したデザインです
【用途】
・仮設足場のモルタル・塗料の剥離に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高圧洗浄機 ECN 60HZの型番MTC-3218ME-60HZのページです。 型番MTC-3218ME-60HZに関する仕様情報を記載しております。
超高圧洗浄機 ECN 60HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高圧洗浄機 ECN 60HZ
超高圧洗浄機 ECN 50HZ
超高圧洗浄機 ジャイアント 60HZ
マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN
超高圧洗浄機 ジャイアント 50HZ
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
通常価格1,063,2911,063,2912,658,228443,0382,658,228753,165
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機-高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ-電動タイプ-
質量(g)14000014000026000086000270000136000
トラスココード136-5926136-5939136-5932-136-5923-
材質1ステンレスとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました