17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15

マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15

通常単価(税別)
487,342
税込単価
536,076
通常出荷日:14日目

【特長】・4種類(0°、15°、25°、40°)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。・シンプル...

詳細を確認
  • 質量(g)
    87000
  • 材質1
    スチールとポリエチレン樹脂
  • 電源(V)
    三相200V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
136-5920
1個
136-5915
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487,342
( 536,076 )
14日目
487,342
( 536,076 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類(0°、15°、25°、40°)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。
・シンプルな操作パネルどなたでも簡単に操作できます。
・ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性があがります。
【用途】
・食品・建築土木・畜産・各種工場で汚れを落しに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):16
マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出圧力(MPa):20
高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
通常価格487,342753,1651,772,152443,038797,468841,772
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)8700013600024000086000149000100000
材質1スチールとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂
電源(V)三相200V三相200三相200三相200V三相200三相200V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト