17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ

高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ

通常単価(税別)
841,772
税込単価
925,949
通常出荷日:14日目

【特長】・給水温度が80°ですので工場の温水をそのまま活用できます。・前輪に機動性の高い大型キャスター...

詳細を確認
  • 質量(g)
    100000
  • 材質1
    ステンレスとポリエチレン樹脂
  • 電源(V)
    三相200V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
136-5934
1個
136-5917
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841,772
( 925,949 )
14日目
841,772
( 925,949 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水温度が80°ですので工場の温水をそのまま活用できます。
・前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています。
・人間工学を駆使したデザインです。
【用途】
・食品加工機械・製造ライン等の洗浄に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 食品加工工場向けタイプ
マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出圧力(MPa):20
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15
マーテック 温水高圧洗浄機 ステラ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):16
マーテック 冷水高圧洗浄機 ECN 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):15
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
通常価格841,772443,038797,468753,1651,772,152487,342
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)1000008600014900013600024000087000
材質1ステンレスとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂ステンレスとポリエチレン樹脂スチールとポリエチレン樹脂
電源(V)三相200V三相200V三相200三相200三相200三相200V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト