17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 耐熱耐切創足カバー(織物) MT797

マックス 耐熱耐切創足カバー(織物)

通常単価(税別)
9,455円
税込単価
10,401円
通常出荷日:19日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、...

詳細を確認

    型番:

    MT797
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MT797の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT797
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,455円
    ( 10,401円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
    【用途】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
    【商品仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・幅(cm):17.0
    ・厚さ(mm):1.01
    ・着丈(cm):25.0
    ・着丈(cm):25.0
    ・素材耐熱温度:300℃
    ・JANコード:4560430761637
    ・トラスココード:868-4343
    ・質量:185g
    【材質/仕上】
    ・表:ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%
    ・[裏]綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 耐熱耐切創足カバー(織物)の型番MT797のページです。 型番MT797に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 耐熱耐切創足カバー(織物)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 耐熱耐切創足カバー(織物)
    マックメイトKVクリーン 足カバー
    マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
    通常価格9,455円13,578円14,504円
    通常出荷日19日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンレッグカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました