17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783 MT781
  • 耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

  • サイズ
    フリー
  • 色
    アイボリー
  • 材質1
    甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 
  • 材質2
    平の中:ポリエステル
  • 材質3
    裏:ポリエステル
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 厚さ(mm)
    甲:2.0、平:3.5

型番:

MT781
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783 製品特長・仕様

MT781の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
色
アイボリー
トラスココード
868-4337
JANコード
4560430761460
質量(g)
145.000
材質1
甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 
材質2
平の中:ポリエステル
材質3
裏:ポリエステル
手のひら周り(cm)
27.0
全長(cm)
28.0
中指長さ(cm)
8.5
厚さ(mm)
甲:2.0、平:3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT781

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

最小発注数量
868-4337
4560430761460
145.000
27.0
28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,391円
( 11,430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、精密機械工業現場での耐熱用。
【材質】
・甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 
・平の中:ポリエステル
・裏:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783の型番MT781のページです。 型番MT781に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(クリーンパック)
300℃対応耐熱ミトン(イエロー)
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700
吸湿インナー手袋
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格10,391円14,404円 -5,276円 -2,911円6,242円2,268円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目7日目
サイズフリーフリーフリー-フリー-
色アイボリーイエローホワイト---
材質1甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 手の甲・裾:(表)ケブラー[[R下]]繊維(裏)綿表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)-表:ケブラー[[R下]]繊維-
材質2平の中:ポリエステル手のひら:(表)ケブラー[[R下]]繊維(中)断熱シート(裏)アラミド混フェルト裏:ポリエステル-裏:綿100%-
材質3裏:ポリエステル裏:ポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました