ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグエックス マグネットロール200幅 粘着付【10個入り】

マグエックス マグネットロール200幅 粘着付 MSWFGR-08-200-10
通常単価(税別)
28,513
税込単価
31,364
通常出荷日:9日目

【特長】・10m巻のマグネットロールです。・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。【用途】...

詳細を確認

型番:

MSWFGR-08-200-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MSWFGR-08-200-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MSWFGR-08-200-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,513
( 31,364 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m巻のマグネットロールです。
・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
【用途】
・掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
【商品仕様】
・幅(mm):200
・長さ(mm):10000
・厚さ(mm):0.8
・JANコード:4535627203016
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネット、粘着材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス マグネットロール200幅 粘着付の型番MSWFGR-08-200-10のページです。 型番MSWFGR-08-200-10に関する仕様情報を記載しております。
マグエックス マグネットロール200幅 粘着付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス マグネットロール200幅 粘着付
マグネットロール200幅 白ツヤ
マグエックス マグネットロール粘着付2.0×100
マグエックス マグネットロール無地2.0×200
マグエックス マグネットロール無地1.0×200
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格28,51311,1883,3286,8713,06812,322
通常出荷日9日目1日目8日目9日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました