17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ナイロンミニフラップ【10個入り】

ナイロンミニフラップ
  • ナイロンミニフラップ
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:6日目

【特長】・ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。・音が静か...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

色

最小発注数量
1000
852-6046
橙
10パック

10個入り

1500
852-6047
黄
10パック

10個入り

240
852-6048
紫
10パック

10個入り

320
852-6049
茶
10パック

10個入り

600
852-6050
緑
10パック

10個入り

800
852-6051
青
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。
・音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉じんが少なく、破損しません。
【用途】
・ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
・ヘアライン作業。
・金型の仕上げ研磨。
【材質】
・砥材:酸化アルミニウム

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンミニフラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンミニフラップ
“軸付フラップ”(軸径6mm)
軸付フラップホイール
軸付スリットホイル
軸付フラップホイール
軸付ミニフラップホイール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,022円1,252円968円2,236円1,076円869円
通常出荷日6日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)138050806010
幅(mm)1351025520
軸径(mm)366663
質量(g)40.000302513023.0005.000
材質1砥材:酸化アルミニウム研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト