ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグエックス マグネットロール無地0.8×100

マグエックス マグネットロール無地0.8×100 MSMGR-08-100-10
通常単価(税別)
7,541円
税込単価
8,295円
通常出荷日:10日目

【特長】・10m巻のマグネットロールです。・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。【商品仕...

詳細を確認

型番:

MSMGR-08-100-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSMGR-08-100-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MSMGR-08-100-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,541円
( 8,295円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m巻のマグネットロールです。
・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):10000
・厚さ(mm):0.8
・仕様:無地
・仕様:無地
・JANコード:4535627201029
・トラスココード:104-2768
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネット(異方性)
・粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス マグネットロール無地0.8×100の型番MSMGR-08-100-10のページです。 型番MSMGR-08-100-10に関する仕様情報を記載しております。
マグエックス マグネットロール無地0.8×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス マグネットロール無地0.8×100
マグエックス マグネットロール無地2.0×100
マグエックス マグネットロール無地1.0×100
マグエックス マグネットロール青0.8×100
マグエックス マグネットロール無地0.8×620
マグエックス マグネットロール無地2.0×200
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格7,541円2,330円1,576円1,222円6,791円6,871円
通常出荷日10日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました