ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

スカイブドテー MSF-100

通常単価(税別)
4,911円~78,895円
税込単価
5,402円~86,785円
通常出荷日:1日目

【特長】・PTFEを薄く切削したフィルムです・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります・耐熱性・非粘着...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.05
300
4582221606002
106-0038
500
対応
1個
0.05
500
4582221606040
105-7502
800.0
対応
1個
0.1
300
4582221606019
105-7498
800.0
対応
1個
0.1
500
4582221606057
105-7510
1300.0
対応
1個
0.2
300
4582221606026
105-7501
1500.0
対応
1個
0.2
500
4582221606064
105-7508
2400.0
対応
1個
0.3
300
4582221606033
105-7499
2100.0
対応
1個
0.3
500
4582221606071
105-7507
3500.0
対応
1個
0.4
300
4582221606101
105-7506
2800.0
対応
1個
0.5
300
4582221606118
105-7500
3500.0
対応
1個
0.5
500
4582221606125
105-7509
5700.0
対応
1個
0.8
300
4582221606132
105-7503
5700.0
対応
1個
0.8
500
4582221606149
105-7505
9300.0
対応
1個
1
300
4582221606156
105-7504
7000.0
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,911円
( 5,402円 )
1日目
5,873円
( 6,460円 )
1日目
8,048円
( 8,853円 )
1日目
11,670円
( 12,837円 )
1日目
14,907円
( 16,398円 )
1日目
21,768円
( 23,945円 )
1日目
22,028円
( 24,231円 )
1日目
31,567円
( 34,724円 )
1日目
29,318円
( 32,250円 )
1日目
34,605円
( 38,066円 )
1日目
44,295円
( 48,725円 )
1日目
55,919円
( 61,511円 )
1日目
78,895円
( 86,785円 )
1日目
67,333円
( 74,066円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEを薄く切削したフィルムです
・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります
・耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます
【用途】
・ACF圧着時の離型用途、電気絶縁用、OA機器摺動用途に用いられます
・電線等の電気絶縁に
・各種設備の滑り用ライニング材に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイブドテー MSF-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイブドテー MSF-100
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス基材) AGF-100FR
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
メーカー中興化成工業アズワン中興化成工業中興化成工業ケニス中興化成工業
通常価格4,911円-6,974円 -2,320円 -2,539円 -2,154円 -1,625円 -
通常出荷日1日目9日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
テープ長さ(m)101010101010
色ホワイトブラックベージュブラックベージュグレー
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
特性絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品
最高使用温度(℃)201~151~200201~151~200151~200151~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト