17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1斗缶・ペール缶反転機

通常単価(税別)
394,987円
税込単価
434,486円
通常出荷日:19日目

【特長】・足踏油圧式です。・小型軽量で小廻り抜群です。・一斗缶・ペール缶用です。

  • 均等荷重(kg)
    50
  • 質量(g)
    60000.0
  • トラスココード
    135-9182
  • 材質1
    スチール(SS400)

型番:

MSD-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型軽量で小廻りがききますので、通路の狭い作業現場などで実力を発揮します。

型番MSD-50
耐荷重50kg
容器1斗缶(18L)、ペール缶(20L)
最大直径φ290mmまで
容器高さ340~430mm
投入高さ(30°傾斜時)790mm
全高1,250mm
全長1,140mm
全幅560mm
反転方式ハンドル式
反転角度最大180度
積込最低高130mm
昇降足踏式油圧ポンプ
自重60kg

MSD-50の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
50
質量(g)
60000.0
トラスココード
135-9182
材質1
スチール(SS400)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSD-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394,987円
( 434,486円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏油圧式です。
・小型軽量で小廻り抜群です。
・一斗缶・ペール缶用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1斗缶・ペール缶反転機の型番MSD-50のページです。 型番MSD-50に関する仕様情報を記載しております。
1斗缶・ペール缶反転機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1斗缶・ペール缶反転機
ドラムダンパー
ハンドリフト横反転
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
京町産業車輌 ステンレスリフト
メーカー大阪タイユー大阪タイユー京町産業車輌和コーポレーショントラスコ中山京町産業車輌
通常価格394,987円637,767円307,729円 -68,146円281,836円538,274円
通常出荷日19日目11日目13日目〜3日目14日目14日目
均等荷重(kg)50300301801000350
質量(g)60000.0-----
トラスココード135-9182-----
材質1スチール(SS400)本体:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました