17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オグラ 可搬用鉄筋ベンダー MSB-25

オグラ 可搬用鉄筋ベンダー

通常単価(税別)
345,598円
税込単価
380,158円
通常出荷日:4日目

【特長】・小さなボディに強力なモーターを搭載して、卓越したパワーを発揮する鉄筋ベンダーです。【用途】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    型番:

    MSB-25
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MSB-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSB-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    345,598円
    ( 380,158円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さなボディに強力なモーターを搭載して、卓越したパワーを発揮する鉄筋ベンダーです。
    【用途】
    ・鉄筋の曲げ加工に。
    【商品仕様】
    ・曲げ能力:SD345、最大D25
    ・曲げ範囲:0~180°
    ・曲げ速度(秒):8.0(180°曲げ)
    ・消費電力(W):1080
    ・奥行(mm):518
    ・高さ(mm):417
    ・電源(V):単相100 50/60Hz
    ・幅(mm):439
    ・電源(V):単相100 50/60Hz
    ・幅(mm):439
    ・高さ(mm):417
    ・奥行(mm):518
    ・最大・最小曲げR範囲:R20(カラー軸)~R44※標準カラー使用の場合
    ・JANコード:4580297700143
    ・トラスココード:852-3002
    ・質量:72kg
    【セット内容/付属品】
    ・ローラー No.B25、B22、B19、B13、カラーNo.25、22、19、16、接地アダプター 、本体防水カバー 、六角棒レンチ(2・17) 、+-ドライバー 、スパナ(17×19)、工具箱

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オグラ 可搬用鉄筋ベンダーの型番MSB-25のページです。 型番MSB-25に関する仕様情報を記載しております。
    オグラ 可搬用鉄筋ベンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オグラ 可搬用鉄筋ベンダー
    鉄筋ベンダー
    DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
    充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
    電動式直管ベンダー
    DIAMOND デジタル静音ベンダー
    メーカーオグラIKKIKKオグラタスコIKK
    通常価格345,598円374,298円246,742円221,613円902,213円2,073,976円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました