ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ うらごし替え網 36cm用中目 30メッシュ

スギコ うらごし替え網 36cm用中目 30メッシュ MSAM-36N
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンタッチでアミの交換が可能です。【商品仕様】・アミ目:30メッシュ(うらごし・中目)・アミ...

詳細を確認
  • アミは別売りです。

型番:

MSAM-36N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSAM-36Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MSAM-36N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,056円
( 5,562円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでアミの交換が可能です。
【商品仕様】
・アミ目:30メッシュ(うらごし・中目)
・アミφ360用
・JANコード:4515261994938
・トラスココード:133-4179
・質量:315g
【材質/仕上】
・SUS304

ご注意

  • アミは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ うらごし替え網 36cm用中目 30メッシュの型番MSAM-36Nのページです。 型番MSAM-36Nに関する仕様情報を記載しております。
スギコ うらごし替え網 36cm用中目 30メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ うらごし替え網 36cm用中目 30メッシュ
メッシュボール SUS304 30㎝
すくい網(ステンレス製/メッシュ18)
ステンレスざる(深型) HF-36
パイプ用ブラシ ナイロン №30
パイプ用ブラシ 黒毛 №30
メーカーSUGICO三商エスコケニス三商三商
通常価格5,056円8,316円1,969円 -3,360円805円746円
通常出荷日6日目4日目3日目5日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました