ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・彫刻、絵画、美術、工芸、陶芸、装飾品、宝石、模型、工作、プロホビー
・精密機械のメンテナンス、プリント基盤の清掃作業に。
【商品仕様】
・セット内容(点):3
・セット内容(点):3
・精密両頭セット
・JANコード:4989530900553
・トラスココード:849-9973
・質量:55g
【材質/仕上】
・ステンレス
【セット内容/付属品】
・精密両頭セット:


SSPOWER
ピックツールセット

エンジニア
スプリングフック SS-21・SS-22
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N
4.7通常価格(税別):688円~

M&M
伸縮ピックアップツール マグネット式
4.8通常価格(税別):735円

SK-11
アンテナ式マグネットバー
4通常価格(税別):869円

パオック
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640
0通常価格(税別):600円

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):2,161円

SK-11
マグネット ロングキャッチ
4.6通常価格(税別):2,210円

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円

エスコ
50mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,830円

KTC(京都機械工具)
スライドハンマプラー
5通常価格(税別):15,609円~