17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 3PC.ピックフックセット MS660

スエカゲ 3PC.ピックフックセット

通常単価(税別)
3,519
税込単価
3,871
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【用途】・彫刻、絵画、美術...

詳細を確認

    型番:

    MS660
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MS660の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS660
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,519
    ( 3,871 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さびに強いオールステンレス製です。
    ・手触り最高、総研磨仕上げです。
    【用途】
    ・彫刻、絵画、美術、工芸、陶芸、装飾品、宝石、模型、工作、プロホビー
    ・精密機械のメンテナンス、プリント基盤の清掃作業に。
    【商品仕様】
    ・セット内容(点):3
    ・セット内容(点):3
    ・ピックフックセット
    ・JANコード:4989530900522
    ・トラスココード:849-9971
    ・質量:58g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス
    【セット内容/付属品】
    ・ピックフックセット:

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ 3PC.ピックフックセットの型番MS660のページです。 型番MS660に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ 3PC.ピックフックセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ 3PC.ピックフックセット
    スエカゲ 3PC.精密両頭セット
    ピック&フックツールセット
    ピックツールセット
    4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
    20-165mm 3本組自在フックレンチセット
    メーカースエカゲツールスエカゲツールアストロプロダクツ(ワールドツール)SSPOWERエスコエスコ
    通常価格3,5193,6021,9382,35810,72519,914
    通常出荷日6日目6日目1日目40日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました