17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スエカゲ ロックホルダー ストレート先細 MS475

スエカゲ ロックホルダー ストレート先細

通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。・3段階ロック機構付きのロ...

詳細を確認

    型番:

    MS475
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MS475の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS475
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,014
    ( 2,215 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さびに強いオールステンレス製です。
    ・手触り最高、総研磨仕上げです。
    ・3段階ロック機構付きのロックホルダーです。
    ・微小部品の研磨、配線、ハンダ付け、接着、狭い箇所の清掃やふき取りなどに、微小部品や布などを完全に保持できる大変便利なバイス機能を持つホルダーです。
    【用途】
    ・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに。
    ・微小部品や布などを保持するバイスとして。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):125
    ・タイプ:ストレート先細、刃先ギザ付き
    ・タイプ:ストレート先細、刃先ギザ付き
    ・先端鋭角凸凹型
    ・先端鋭角凸凹型
    ・JANコード:4989530900485
    ・トラスココード:849-9968
    ・質量:15g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ロックホルダー ストレート先細の型番MS475のページです。 型番MS475に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ロックホルダー ストレート先細のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ロックホルダー ストレート先細
    P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型
    P・TOOL ロックホルダー 100mm
    ロックホルダー PH-01~06
    ピンセット クラフト用 先細
    130mm [直]ロックピンセット
    メーカースエカゲツールイチネンアクセスイチネンアクセスエンジニアSK-11エスコ
    通常価格2,0142,0011,3791,328 -1,5821,521
    通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました