17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型 MS460
  • オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型

オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型

通常単価(税別)
3,143円
税込単価
3,457円
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。・狭い場所での複雑なつかみ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 先端すべり止め加工
    あり
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4989530900409
  • トラスココード
    853-4964
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    70
  • 本体材質
    ステンレス

型番:

MS460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS460の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
先端すべり止め加工
あり
ばね
あり
JANコード
4989530900409
トラスココード
853-4964
全長(mm)
130
重量(g)
70
本体材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143円
( 3,457円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
・狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
【用途】
・狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型の型番MS460のページです。 型番MS460に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型
先細リードペンチ
先曲リードペンチ
ミニチュアリードペンチ P-34
リードペンチ RD320/RD330
リードペンチ 先端部ギザ付
メーカースエカゲツールスリーピークス技研スリーピークス技研ホーザン室本鉄工室本鉄工
通常価格3,143円2,397円2,410円2,750円2,897円2,893円
通常出荷日6日目1日目1日目3日目1日目1日目
呼び寸法125150150110150150
先端すべり止め加工ありなしなしなしなしあり
ばねありありありありありあり
JANコード4989530900409-----
トラスココード853-4964-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました