17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレス プラスチックニッパー ミニ MS456
  • オールステンレス プラスチックニッパー ミニ

オールステンレス プラスチックニッパー ミニ

通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円
通常出荷日:6日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【用途】・通信機器、電子機...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    ステンレス
  • JANコード
    4989530900362
  • トラスココード
    774-6423
  • 全長 (mm)
    110
  • 重量 (g)
    40.000

型番:

MS456
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS456の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
ばね
あり
本体材質
ステンレス
JANコード
4989530900362
トラスココード
774-6423
全長(mm)
110
重量(g)
40.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS456
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,416円
( 2,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス プラスチックニッパー ミニの型番MS456のページです。 型番MS456に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス プラスチックニッパー ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス プラスチックニッパー ミニ
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
メーカースエカゲツールウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工スリーピークス技研室本鉄工トップ工業
通常価格2,416円2,652円7,957円3,893円3,877円3,772円
通常出荷日6日目4日目1日目4日目在庫品1日目1日目
呼び寸法110110150115150125
ばねありありありありありあり
本体材質ステンレス特殊合金鋼炭素鋼バナジウム鋼炭素鋼KA70
JANコード4989530900362-----
トラスココード774-6423-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました