ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オールステンレス ニッパー ロング

オールステンレス ニッパー ロング MS455
  • オールステンレス ニッパー ロング
通常単価(税別)
2,361円
税込単価
2,597円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【用途】・通信機器、電子機...

詳細を確認

型番:

MS455
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS455の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
本体材質
ステンレス
JANコード
4989530900355
トラスココード
774-6415
全長(mm)
145
重量(g)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361円
( 2,597円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに。
【材質】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス ニッパー ロングの型番MS455のページです。 型番MS455に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス ニッパー ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました