17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

補助レンズ MS4105
  • 補助レンズ

補助レンズ

通常単価(税別)
15,045円
税込単価
16,550円
通常出荷日:4日目

SPZ、DSZ、(NSW)用補助レンズです。【商品仕様】・補助レンズ0.5X・トラスココード:848-...

詳細を確認
  • 倍率
    0.5x
  • トラスココード
    848-1699

ご注意

  • 一部のスタンドには使用できません。

型番:

MS4105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS4105の仕様・寸法情報

倍率
0.5x
トラスココード
848-1699

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS4105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,045円
( 16,550円 )
4日目

詳細情報

基本情報

SPZ、DSZ、(NSW)用補助レンズです。
【商品仕様】
・補助レンズ0.5X
・トラスココード:848-1699
・質量:0g

ご注意

  • 一部のスタンドには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補助レンズの型番MS4105のページです。 型番MS4105に関する仕様情報を記載しております。
補助レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助レンズ
カートン 補助レンズ1.6X
カートン WF20X接眼レンズ(2個組)
カートン Φ135mm XYステージ R型
カートン 接眼DSW20X(2個組)
カートン 接眼DSW15X(2個組)
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格15,045円23,122円13,479円50,902円21,390円15,405円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率0.5x1.6x----
トラスココード848-1699848-1700848-1671848-1649848-1652848-1651
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました