ツール用品技術窓口

研削屑処理装置“マグクリーン(R)”

通常単価(税別)
1,368,919円~3,133,842円
税込単価
1,505,811円~3,447,226円
通常出荷日:19日目

【特長】・特殊マグネットドラム採用で高い回収性能を有します。・堅牢構造で抜群の耐久性を持っています。【...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    808-5920
    670
    534
    615
    115000.0
    1個
    808-5921
    830
    670
    790
    292000.0
    1個
    808-5922
    830
    670
    1090
    375000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,368,919円
    ( 1,505,811円 )
    19日目
    2,236,406円
    ( 2,460,047円 )
    19日目
    3,133,842円
    ( 3,447,226円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊マグネットドラム採用で高い回収性能を有します。
    ・堅牢構造で抜群の耐久性を持っています。
    【用途】
    ・研削液からの鉄粉除去に利用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    研削屑処理装置“マグクリーン(R)”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    研削屑処理装置“マグクリーン(R)”
    鉄板分離器 フロータR(超薄型)
    サニタリーマグネット十字管、1 (一般用)
    マグスラッジクリーナー
    丸格子形マグネット
    スーパー標準型マグネット棒
    メーカーカネテックカネテックスーパーツールスーパーツールカネテックスーパーツール
    通常価格1,368,919円-71,004円 -1,646,411円 -9,079円 -61,120円 -19,142円 -
    通常出荷日19日目1日目〜5日目1日目1日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト