17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

水処理パッド 2

水処理パッド 2
  • 水処理パッド 2
通常単価(税別)
10,745円~22,453円
税込単価
11,820円~24,698円
通常出荷日:4日目

【用途】・穴あけ時の切削水の飛散処理と排水

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

最小発注数量
125
852-2673
450.0
ゴム
94
1個
165
852-2675
600.0
ゴム
94
1個
165
852-2676
500
ゴム
64
1個
210
852-2677
1000.0
ゴム
94
1個
250
852-2678
1200.0
ゴム
94
1個
310
852-2679
1600.0
ゴム
94
1個
208
852-2670
400.0
樹脂
60
1個
191
852-2671
500
アルミ
59
1個
242
852-2672
300.0
樹脂
61
1個
280
852-2674
1100.0
ゴム
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531円
( 13,784円 )
4日目
13,424円
( 14,766円 )
4日目
13,424円
( 14,766円 )
4日目
17,048円
( 18,753円 )
4日目
18,881円
( 20,769円 )
4日目
22,453円
( 24,698円 )
4日目
10,745円
( 11,820円 )
4日目
21,113円
( 23,224円 )
4日目
10,745円
( 11,820円 )
4日目
20,667円
( 22,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・穴あけ時の切削水の飛散処理と排水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水処理パッド 2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水処理パッド 2
2×4サイディングコア カッター
シブヤ 排水処理パットWCR-180
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
メーカーコンセックボッシュシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格10,745円-5,866円 -15,900円20,647円13,360円10,873円
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト