ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48

通常単価(税別)
587円
税込単価
646円
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用のS字フックです【商品仕様】・奥行(mm):4・間口(mm):27・支柱径(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ:間口×奥行×高さ (mm)
    27×4×48
  • JANコード
    4905009111220
  • トラスココード
    513-5010
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細タイプ
    S字フック
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質
    スチール
  • 質量 (kg)
    0.03
  • 表面処理
    クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-3SF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-3SFの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
27×4×48
JANコード
4905009111220
トラスココード
513-5010
適合商品
メタルラック25Φ、メタルシェルフ
詳細タイプ
S字フック
質量(g)
10.000
材質1
スチール
材質2
表面処理:クロムメッキ仕上げ
材質
スチール
質量(kg)
0.03
表面処理
クロムメッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-3SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587円
( 646円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のS字フックです
【商品仕様】
・奥行(mm):4
・間口(mm):27
・支柱径(mm):25
・長さ(mm):48
・幅(mm):27
・高さ(mm):48
・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ
・メタルラック専用のS字フックです
・JANコード:4905009111220
・トラスココード:513-5010
・質量:30g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48の型番MR-3SFのページです。 型番MR-3SFに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48
メタルラック用フック
163mm メタルラック用 フック
メタルラック用コの字バー
書棚用落下防止ベルト 6字フック
メタルラック用4連・5連フック
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマallsafe(アンクラジャパン)アイリスオーヤマ
通常価格587円704円 -692円2,612円 -3,768円 -1,127円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプその他-その他--その他
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)27×4×48-----
JANコード4905009111220-----
トラスココード513-5010-----
適合商品メタルラック25Φ、メタルシェルフ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました