ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

通常単価(税別)
1,347
税込単価
1,482
通常出荷日:2日目

【特長】・メタルラック専用のコルク付マウストレーです。【商品仕様】・奥行(mm):250・間口(mm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ:間口×奥行×高さ (mm)
    250×250×40
  • 支柱径 (mm)
    25
  • 耐荷重 (kg)
    5
  • JANコード
    4905009197422
  • トラスココード
    513-4943
  • 適合商品
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細タイプ
    マウストレー
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質3
    コルクシート:コルク
  • 材質4
    棚板固定部品:ABS樹脂
  • 材質
    スチール、コルクシート:コルク、棚板固定部品:ABS樹脂
  • 質量 (kg)
    1.1
  • セット内容・付属品
    棚板固定部品1組
  • 適合パイプ径 (mm)
    25
  • 表面処理
    クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-2MT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-2MTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
250×250×40
支柱径(mm)
25
耐荷重(kg)
5
JANコード
4905009197422
トラスココード
513-4943
適合商品
メタルラック25Φ、メタルシェルフ
詳細タイプ
マウストレー
質量(g)
1100.0
材質1
スチール
材質2
表面処理:クロムメッキ仕上げ
材質3
コルクシート:コルク
材質4
棚板固定部品:ABS樹脂
材質
スチール、コルクシート:コルク、棚板固定部品:ABS樹脂
質量(kg)
1.1
セット内容・付属品
棚板固定部品1組
適合パイプ径(mm)
25
表面処理
クロムメッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-2MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のコルク付マウストレーです。
【商品仕様】
・奥行(mm):250
・間口(mm):250
・支柱径(mm):25
・耐荷重(kg/枚):5
・長さ(mm):40
・幅(mm):250
・高さ(mm):40
・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ
・適合パイプ径:25mm
・JANコード:4905009197422
・トラスココード:513-4943
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ
・コルクシート:コルク
・棚板固定部品:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・棚板固定部品1組

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40の型番MR-2MTのページです。 型番MR-2MTに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40
軽中量ラック 250㎏タイプ
メタルラック用スライドトレー
中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)
250x120x130mm [メタルラック用]バスケット
軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)
メーカーアイリスオーヤマミスミアイリスオーヤマミスミエスコミスミ
通常価格1,34714,277 -5,337 -2,101 -1,4882,987 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプその他-その他-その他-
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)250×250×40-----
支柱径(mm)25-25---
耐荷重(kg)5-8---
JANコード4905009197422-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました