ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85 MR-24PH

IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85

通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円
通常出荷日:21日目

【特長】・メタルラック専用のキッチンペーパーホルダーです【商品仕様】・奥行(mm):95・幅(mm):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    95
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    メタルラック用キッチンペーパーホルダー
  • JANコード
    4905009112746
  • トラスココード
    513-4935
  • 長さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    240
  • 質量 (kg)
    0.305
  • 詳細材質
    スチール(クロームメッキ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-24PH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MR-24PHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
95
その他
オプション
詳細タイプ
メタルラック用キッチンペーパーホルダー
JANコード
4905009112746
トラスココード
513-4935
長さ(mm)
85
幅(mm)
240
質量(kg)
0.305
詳細材質
スチール(クロームメッキ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-24PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のキッチンペーパーホルダーです
【商品仕様】
・奥行(mm):95
・幅(mm):240
・高さ(mm):85
・IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85
・JANコード:4905009112746
・トラスココード:513-4935
・質量:305g
【材質/仕上】
・スチール(クロームメッキ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85の型番MR-24PHのページです。 型番MR-24PHに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラック用キッチンペーパーホルダー 240×95×85
メタルラックミニ用棚板
メタルラック用メッシュパネル
メタルラック用突っ張りポール
メタルラック用コネクタ
メタルラック用ハーフ棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,281円1,577円 -1,258円 -2,729円705円2,601円 -
通常出荷日21日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他その他その他-
奥行(mm)95--6026-
その他オプション-オプションオプションオプション-
詳細タイプメタルラック用キッチンペーパーホルダー--突っ張りポールメタルラック用コネクタ-
JANコード4905009112746--49050093176224905009086856-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました