ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット

サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット MR105
  • サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円
通常出荷日:9日目

【特長】・このドライバー1本で4サイズのビスに対応します。(#1・2・3・6.0)・ビット-部は、即結...

詳細を確認

型番:

MR105
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR105の仕様・寸法情報

JANコード
4906842100921
トラスココード
853-2747
重量(g)
106.000
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
MR105
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031円
( 1,134円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このドライバー1本で4サイズのビスに対応します。(#1・2・3・6.0)
・ビット-部は、即結端子の配線取り外しにの際、内部のPCを破損せずに作業出来ます。
【用途】
・家具組み立てなどの一般作業に。
【商品仕様】
・ビット#1・2・3×6.0×30 1本付 差込み口6.35
・サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
・JANコード:4906842100921
・トラスココード:853-2747
・質量:106g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェットの型番MR105のページです。 型番MR105に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
“ラチェットプロ”
“超薄型ショートラチェット”
オフセットラチェットドライバー 正逆切り替えスイッチ付
サンフラッグ ショートラチェット
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,031円1,116円1,077円1,240円870円1,099円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目2日目
JANコード4906842100921492193264906842100464-4906842100112-
トラスココード853-2747853-2777776-7714212-2863295-7493-
重量(g)106.000112.000150.00080g/セット72g / 72.000-
材質1特殊鋼軸部、特殊鋼軸:特殊鋼-ビット:特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました