17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BBK 真空ポンプオイル 1L MR-100-1L

BBK 真空ポンプオイル 1L

通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円
通常出荷日:6日目

【特長】・冬場にも適した真空ポンプ用オイルです。【用途】・真空ポンプ交換用オイル。【商品仕様】・真空ポ...

詳細を確認

    型番:

    MR-100-1L
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    MR-100-1L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,087円
    ( 4,496円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冬場にも適した真空ポンプ用オイルです。
    【用途】
    ・真空ポンプ交換用オイル。
    【商品仕様】
    ・真空ポンプオイルの交換の目安:約300時間使用毎 水分等を吸引しオイルが劣化した場合。
    ・JANコード:4562156384503
    ・トラスココード:852-0948
    ・質量:1.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BBK 真空ポンプオイル 1Lの型番MR-100-1Lのページです。 型番MR-100-1Lに関する仕様情報を記載しております。
    BBK 真空ポンプオイル 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BBK 真空ポンプオイル 1L
    BBK 真空ポンプオイル 4L
    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ
    真空ポンプケース
    充電式真空ポンプ 1.5CFM
    オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業タスコアサダタスコ
    通常価格4,087円10,044円49,306円19,854円32,398円47,603円
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト