17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ニューパワーセル グリーン MR-044-740-1

テラモト ニューパワーセル グリーン

通常単価(税別)
9,221
税込単価
10,143
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・規格サイズ:600×900mm・JANコード:4904771100326・トラスココード...

詳細を確認

    型番:

    MR-044-740-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-044-740-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-044-740-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,221
    ( 10,143 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格サイズ:600×900mm
    ・JANコード:4904771100326
    ・トラスココード:782-4548
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・表面:ナイロン(原着BCFナイロン他)
    ・裏面:軟質塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト ニューパワーセル グリーンの型番MR-044-740-1のページです。 型番MR-044-740-1に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト ニューパワーセル グリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト ニューパワーセル グリーン
    ニューパワーセル(R)
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚
    テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚
    ニューパワーセル(屋内用除塵マット)
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格9,2219,221 -109,621109,6218,792 -91,187
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト