17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレビアン HC

トレビアン HC

通常単価(税別)
3,1225,635
税込単価
3,4346,199
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・スタンダードな繊維マットです・裏面は水分を通さないので床を保護します【用途】・屋内に・風除室...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    9.2(パイル7.2、ベース2.0)
  • 表面材質
    ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

仕様

最小発注数量
4904771416427
817-3145
1080
450×750
防炎仕様
4個
4904771416526
817-3146
1728
600×900
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,122
( 3,434 )
3日目
5,635
( 6,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな繊維マットです
・裏面は水分を通さないので床を保護します
【用途】
・屋内に
・風除室に
・通路に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレビアン HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレビアン HC
除菌マット テラシック(裏地付)
テラシックマット(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
ノンスリップフラットマット
吸油マットGY(シートタイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,122-9,5863,756 -37,8482,1602,030 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ通路用マットエントランスマットエントランスマット吸油・吸水マットノンスリップマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
グリーングレーグレーグレー
厚み(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0)884154
表面材質ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)レーヨン60%,ポリエステル40%ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂,エポキシ,セラクロンBレーヨン60%・ポリエステル40%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト