17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸水切リスリング (エンドレス形)
  • 耐酸水切リスリング (エンドレス形)

耐酸水切リスリング (エンドレス形)

通常単価(税別)
9,699円~22,178円
税込単価
10,669円~24,396円
通常出荷日:19日目

【特長】・ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。・酸がベルトの中に残らず、長期...

詳細を確認
  • 材質1
    芯糸:ポリプロピレン●保護布:ポリプロピレン
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1
857-5879
48×9
4516525240013
640.0
1個
1
857-5880
48×9
4516525240020
995.0
1個
2
857-5881
48×9
4516525240037
1350
1個
1
857-5882
48×9
4516525240044
1705.0
1個
3
857-5883
48×9
4516525240051
2060.0
1個
1
857-5884
48×9
4516525240068
2415.0
1個
4
857-5885
48×9
4516525240075
2770.0
1個
1
857-5886
48×10
4516525240082
760
1個
1
857-5887
48×10
4516525240099
1135.0
1個
1
857-5888
48×10
4516525240136
2635.0
1個
1
857-5889
50×10
4516525240150
810
1個
1
857-5890
50×10
4516525240167
1195.0
1個
1
857-5891
50×10
4516525240204
2735.0
1個
1
857-5892
50×12
4516525240228
870.0
1個
1
857-5893
50×12
4516525240235
1265.0
1個
1
857-5894
50×12
4516525240273
2845.0
1個
1
857-5895
50×16
4516525240297
990.0
1個
1
857-5896
50×16
4516525240303
1405.0
1個
1
857-5897
50×16
4516525240341
3065.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,699円
( 10,669円 )
19日目
10,758円
( 11,834円 )
19日目
11,819円
( 13,001円 )
19日目
12,881円
( 14,169円 )
19日目
13,734円
( 15,107円 )
19日目
14,779円
( 16,257円 )
19日目
15,824円
( 17,406円 )
19日目
10,532円
( 11,585円 )
19日目
11,743円
( 12,917円 )
19日目
16,346円
( 17,981円 )
19日目
10,910円
( 12,001円 )
19日目
12,273円
( 13,500円 )
19日目
17,466円
( 19,213円 )
19日目
11,288円
( 12,417円 )
19日目
12,730円
( 14,003円 )
19日目
18,209円
( 20,030円 )
19日目
13,135円
( 14,449円 )
19日目
15,075円
( 16,583円 )
19日目
22,178円
( 24,396円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
・酸がベルトの中に残らず、長期間の使用が可能です。
・酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
【用途】
・酸洗い作業に適しています。
【材質】
・芯糸:ポリプロピレン●保護布:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐酸水切リスリング (エンドレス形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐酸水切リスリング (エンドレス形)
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格9,699円-1,986円 -43,784円 -4,762円 -2,564円 -2,000円 -
通常出荷日19日目1日目〜14日目14日目〜19日目1日目〜
材質1芯糸:ポリプロピレン●保護布:ポリプロピレンポリエステルポリエステルポリプロピレンポリプロピレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト