ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
トラスコ中山 追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付) |
|
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ |
|
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ |

【特長】
・メッシュラックの90cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
【商品仕様】
・メッシュパネルMPP-9090ベージュ
・JANコード:4905009275069
・トラスココード:817-8738
・質量:11.9kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通
3通常価格(税別):282円~