17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュ MPP-6015-BE

IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュ

通常単価(税別)
3,897
税込単価
4,287
通常出荷日:19日目

【特長】・メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    MPP-6015-BE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MPP-6015-BEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPP-6015-BE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,897
    ( 4,287 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。

    【商品仕様】
    ・メッシュパネルMPP-6015ベージュ
    ・JANコード:4905009275038
    ・トラスココード:817-8723
    ・質量:12.9kg

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュの型番MPP-6015-BEのページです。 型番MPP-6015-BEに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュ
    IRIS メッシュパネル MPP-6015 ブラック
    IRIS メッシュパネル MPP-9015 ベージュ
    IRIS メッシュパネル MPP-4518 ベージュ
    IRIS メッシュパネル MPP-6012 ベージュ
    IRIS メッシュパネル MPP-4515 ベージュ
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格3,8973,0465,1352,9402,9853,222
    通常出荷日19日目6日目21日目9日目6日目21日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました