ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メッシュパネル MPP-4512 ベージュ MPP-4512-BE

IRIS メッシュパネル MPP-4512 ベージュ

通常単価(税別)
2,165
税込単価
2,382
通常出荷日:9日目

【特長】・メッシュラックの45cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MPP-4512-BE
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPP-4512-BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
メッシュパネル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPP-4512-BE
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,165
( 2,382 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュラックの45cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。

【商品仕様】
・メッシュパネルMPP-4512ベージュ
・JANコード:4905009274857
・トラスココード:817-8711
・質量:8.9kg
・商品サイズ(cm):幅約45×高さ約120
・主要材質:スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS メッシュパネル MPP-4512 ベージュの型番MPP-4512-BEのページです。 型番MPP-4512-BEに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メッシュパネル MPP-4512 ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メッシュパネル MPP-4512 ベージュ
IRIS メッシュパネル MPP-4512 ブラック
IRIS メッシュパネル MPP-9015 ベージュ
IRIS メッシュパネル MPP-6015 ベージュ
IRIS メッシュパネル MPP-4518 ベージュ
IRIS メッシュパネル MPP-6012 ベージュ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,1652,3825,1353,8972,9402,985
通常出荷日9日目9日目21日目19日目9日目6日目
商品タイプその他その他--その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプメッシュパネルメッシュパネル--メッシュパネルメッシュパネル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました