17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付) MPN-125R

R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付)

通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃角度22°で、狭い場所に入りやすいです。・刃部喰い違いストッパー付です。【用途】・プラスチ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • グリップ種類
    塩化ビニール

型番:

MPN-125R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPN-125Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
グリップ種類
塩化ビニール
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPN-125R
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,398円
( 3,738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃角度22°で、狭い場所に入りやすいです。
・刃部喰い違いストッパー付です。
【用途】
・プラスチック成形業
【材質】
・S58C
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付)の型番MPN-125Rのページです。 型番MPN-125Rに関する仕様情報を記載しております。
R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付)
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
プラスチックニッパ キックバネ付
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
ミニチュア先刃プラニッパ
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工フジ矢
通常価格3,398円3,893円2,395円2,652円3,400円2,923円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
呼び寸法125115125110125125
グリップ種類塩化ビニール塩化ビニールエラストマー樹脂エラストマー成形ポリ塩化ビニール樹脂
よく一緒に購入される商品

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました