17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水ポリタンク用コックコックンウォーター  MPC-W2
  • 水ポリタンク用コックコックンウォーター

水ポリタンク用コックコックンウォーター

通常単価(税別)
3,995円
税込単価
4,395円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型回転ツマミで使い易いです。・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 対応流体
    水
  • 注ぎ口径(mm)
    15
  • 全長(mm)
    111
  • 対応缶
    ポリタンク

型番:

MPC-W2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

MPC-W1

MPC-W2

MPC-W2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4562344566070
トラスココード
868-4317
質量(g)
112.000
材質1
PP樹脂、POM
対応流体
水
幅(mm)
77
注ぎ口径(mm)
15
全長(mm)
111
取付口径(mm)
65
対応缶
ポリタンク
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 幅(mm)

  • 取付口径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPC-W2

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

幅(mm)

取付口径(mm)

最小発注数量
4562344566070
868-4317
112.000
PP樹脂、POM
77
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,995円
( 4,395円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型回転ツマミで使い易いです。
・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
・肉厚仕様で強度を考慮しています。
【用途】
・ポリタンクからの小分けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水ポリタンク用コックコックンウォーター の型番MPC-W2のページです。 型番MPC-W2に関する仕様情報を記載しております。
水ポリタンク用コックコックンウォーター のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水ポリタンク用コックコックンウォーター
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)
ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカ
通常価格3,995円3,139円48,725円 -4,477円 -3,758円 -23,050円
通常出荷日4日目7日目1日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品-
対応流体水工作油、潤滑油、水、洗剤など----
注ぎ口径(mm)1515----
全長(mm)111111--111-
対応缶ポリタンクローリータンク一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)一斗缶、ペール缶--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました