17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50) MPC-O2
  • ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4562344566032
  • トラスココード
    131-5520
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    POM、PP樹脂
  • 高さ(mm)
    97
  • 対応流体
    工作油、潤滑油、水、洗剤など
  • 幅(mm)
    61
  • 注ぎ口径(mm)
    15
  • 全長(mm)
    111
  • 取付口径(mm)
    50
  • 対応缶
    ローリータンク

型番:

MPC-O2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

MPC-O2

MPC-O2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4562344566032
トラスココード
131-5520
質量(g)
92.000
材質1
POM、PP樹脂
高さ(mm)
97
対応流体
工作油、潤滑油、水、洗剤など
幅(mm)
61
注ぎ口径(mm)
15
全長(mm)
111
取付口径(mm)
50
対応缶
ローリータンク

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPC-O2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,139円
( 3,453円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
【用途】
・ローリータンクからの小分け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)の型番MPC-O2のページです。 型番MPC-O2に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液体のボトル用
4
満足度:4.0
5Lボトルから250~500mlボトルに入れ替える際、漏斗をこれまでは使っていましたが、それでも淵から多少こぼしてしまっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター
ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック
エアー穴キャップ・ポンチセット
ポリタンク用コック コッくんオイル
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカ
通常価格3,139円23,050円1,788円24,885円1,041円3,758円 -
通常出荷日7日目5日目1日目5日目2日目1日目〜
商品タイプ関連品-関連品-関連品関連品
JANコード4562344566032-4562344561020-4562344561099-
トラスココード131-5520-858-5872-858-5873-
質量(g)92.000-20.000-26.000-
材質1POM、PP樹脂-PP樹脂-ポンチ:鋼鉄●キャップ:ポリプロピレン(PP)ツマミ:POM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました