ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンケー カラー画鋲 透明 25本入【25個入り】

通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:9日目

【特長】・ファッショナブルなカラー画鋲です。【用途】・頭を平たくして押し込みやすいように、側面にキザミ...

詳細を確認
  • ポスター、展示物をとめる以外の目的で使用しないで下さい。

型番:

MPCK-01T
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

MPCK-01Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MPCK-01T
最小発注数量
10パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファッショナブルなカラー画鋲です。
【用途】
・頭を平たくして押し込みやすいように、側面にキザミ目を入れて抜きやすい
【商品仕様】
・透明
・頭:プラスチック製
・JANコード:4974161467209
・単品単位数量:25本
・質量:10g
【材質/仕上】
・本体:PS
・針:スチール

ご注意

  • ポスター、展示物をとめる以外の目的で使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー カラー画鋲 透明 25本入の型番MPCK-01Tのページです。 型番MPCK-01Tに関する仕様情報を記載しております。
サンケー カラー画鋲 透明 25本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー カラー画鋲 透明 25本入
カラー画鋲 透明
ダルマ画鋲 透明
ダルマ画鋲 透明 100本
プラスチック画鋲 ダルマタイプ 透明 カヒ-25T
マップ画鋲 透明
メーカーサンケーキコムクラウンクラウンクラウンコクヨクラウン
通常価格5025024817991,088502
通常出荷日9日目4日目4日目4日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました