17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグエックス マグネットベルト4×25×25M

通常単価(税別)
25,129円
税込単価
27,642円
通常出荷日:14日目

【特長】・ベルト状のマグネットロール【商品仕様】・幅(mm):25・長さ(mm):25000・厚さ(m...

詳細を確認

    型番:

    MPB-4-25-25M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MPB-4-25-25Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPB-4-25-25M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,129円
    ( 27,642円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルト状のマグネットロール
    【商品仕様】
    ・幅(mm):25
    ・長さ(mm):25000
    ・厚さ(mm):4.0
    ・仕様:無地
    ・仕様:無地
    ・JANコード:4535627206000
    ・トラスココード:104-2764
    ・質量:8.4kg
    【材質/仕上】
    ・ゴムマグネット(異方性)
    ・粘着剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグエックス マグネットベルト4×25×25Mの型番MPB-4-25-25Mのページです。 型番MPB-4-25-25Mに関する仕様情報を記載しております。
    マグエックス マグネットベルト4×25×25Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグエックス マグネットベルト4×25×25M
    25x 25mm マグネット(粘着付/24個)
    マグエックス マグネットベルト5×50×20M
    25mmx61m マグネットロール
    棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
    マグネットシート スリムタイプ 25x1000mm 青 マク-307NB
    メーカーマグエックスエスコマグエックスエスコ日本緑十字社コクヨ
    通常価格25,129円1,093円49,430円14,229円769円 -956円
    通常出荷日14日目3日目11日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました