17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 色

  • 材質

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

色

材質

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

トラスココード

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
853-7315
1個
MPタイプ
ホワイト
ABS樹脂
無
無
無
無
853-7318
1個
MPタイプ
イエロー
ABS樹脂
無
無
無
無
853-7319
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493円
( 3,842円 )
6日目
2,290円
( 2,519円 )
7日目
2,290円
( 2,519円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番MPスタイルのABSバージョン
【用途】
・飛来落下物・電気用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MPA型耐電ヘルメット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPA型耐電ヘルメット
SYA型 耐電ヘルメット (アメリカンタイプ)
A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク
ヘルメット 野球帽タイプ SD型
DIC MP型ヘルメット KP付き 白
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,290円-3,542円2,791円7,756円3,357円3,594円
通常出荷日6日目〜1日目1日目1日目1日目5日目
質量(g)395360345.000465355380
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト