17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧送機マルチポンプ MP-80
  • 圧送機マルチポンプ

圧送機マルチポンプ

通常単価(税別)
809,376円
税込単価
890,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 使用圧力 (MPa)
    8.0
  • 質量(g)
    33000.0
  • トラスココード
    111-5237

型番:

MP-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
使用圧力(MPa)
8.0
質量(g)
33000.0
トラスココード
111-5237

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809,376円
( 890,314円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です
・モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です
・小型・軽量で小中規模塗装に最適
・軽量・コンパクトな設計で主に戸建て住宅の改修工事に最適です
・リシンからタイル、フィーラーまでモーター回転制御機能付きで低粘度塗料から高粘度塗料までに対応します
・建築塗材の吹付けに脈動なく均一塗装可能
・小型・軽量で、一人で持ち運びが可能です
・ローターは特殊硬質皮膜で、高耐久性です(従来比10倍)
・ローター及びステーターの組み込みがワンタッチです
・本体カバーにより、材料の被りや雨・ホコリをカットします
・ツインホース採用で操作性が向上しました
・循環バルブ採用で、洗浄がより簡単になりました
・防水構造のフローセンサーで水によるトラブルがありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧送機マルチポンプの型番MP-80のページです。 型番MP-80に関する仕様情報を記載しております。
圧送機マルチポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧送機マルチポンプ
マルチガス流量制御ユニット DD-04Cシリーズ
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
ポータブルポンプ
油回転真空ポンプ・ポンプ用オプション
PTFEバレルポンプ
メーカー精和産業アズワン東京理化器械アズワンアズワンアズワン
通常価格809,376円688,608円115,500円 -252,227円 -49,863円 -200,232円
通常出荷日4日目35日目19日目7日目4日目8日目
商品タイプ送液ポンプ-送液ポンプハンディーポンプ-ハンディーポンプ
使用圧力(MPa)8.0-----
質量(g)33000.0-----
トラスココード111-5237-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました