ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄

ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄 MP-40-OY
通常単価(税別)
2,699
税込単価
2,969
通常出荷日:8日目

【特長】・コンテナ・容器【用途】・ボックス型コンテナ【商品仕様】・容量(L):14.9・色:オレンジイ...

詳細を確認

型番:

MP-40-OY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-40-OYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MP-40-OY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699
( 2,969 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ・容器
【用途】
・ボックス型コンテナ
【商品仕様】
・容量(L):14.9
・色:オレンジイエロー
・外寸:長手×短手×高さ(mm):521×337×123
・有効内寸:長手×短手×高さ(mm):484×302×101
・JANコード:4979182350691
・トラスココード:106-1540
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・200mlミニパック40本用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄の型番MP-40-OYのページです。 型番MP-40-OYに関する仕様情報を記載しております。
ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄
ヒシ 乳業用コンテナ 黄
サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄
リスボックス 40BII LGY/GY
リス トレーコンテナーT-20 黄
メーカーヒシヒシ三甲岐阜プラスチック工業東京硝子器械岐阜プラスチック工業
通常価格2,6994,4402,5162,6518,5902,388
通常出荷日8日目8日目8日目9日目6日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト