17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KYORITSU コードリール(3個) MODEL8200-03

KYORITSU コードリール(3個)

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4560187064524
  • 質量(g)
    402.000
  • トラスココード
    851-3846

型番:

MODEL8200-03
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MODEL8200-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4560187064524
質量(g)
402.000
トラスココード
851-3846

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MODEL8200-03
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:4102A(H)、4105A(H)
・JANコード:4560187064524
・トラスココード:851-3846
・質量:402g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KYORITSU コードリール(3個)の型番MODEL8200-03のページです。 型番MODEL8200-03に関する仕様情報を記載しております。
KYORITSU コードリール(3個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KYORITSU コードリール(3個)
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)
コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)
ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m
コードリール(ブレーカー付)
メーカー共立電気計器ハタヤリミテッドエスコハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,00014,64551,1838,666 -127,50046,996 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目19日目1日目
商品タイプその他コードリールコードリールコードリールコードリール-
JANコード4560187064524-----
質量(g)402.000-----
トラスココード851-3846-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト