ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スナップモップ#8

通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円
通常出荷日:1日目

【特長】・モップ糸を挟むだけの、簡単取付けです。・タイル床や木床水拭きに最適です。・耐久性の高い継ぎ柄...

詳細を確認

型番:

MO671-000J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MO671-000J-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180170470
トラスココード
812-1876
長さ(mm)
1420
幅(mm)
230
質量(g)
460.000
材質1
柄:スチールパイプ●甲:PP、PE●モップ糸:ポリエステル、レーヨン
タイプ
継ぎ柄、小箱入りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MO671-000J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443円
( 2,687円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モップ糸を挟むだけの、簡単取付けです。
・タイル床や木床水拭きに最適です。
・耐久性の高い継ぎ柄を採用しています。
・たわみ・ゆるみの心配なく安心して使用できます。
・柄は3分割で箱に収納できます。
【材質】
・柄:スチールパイプ●甲:PP、PE●モップ糸:ポリエステル、レーヨン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップモップ#8 の型番MO671-000J-MBのページです。 型番MO671-000J-MBに関する仕様情報を記載しております。
スナップモップ#8 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップモップ#8
ネオカラーモップ 柄のみ
コンドル (グリップ)プロテック スポンジグリップ 25(1袋=2個入)
ダスターモップF45
ぞうきんワイパー
コンドル (グリップ)プロテック プロテック スポンジグリップ 22 (1袋入)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,443円1,165円831円7,889円2,507円934円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
JANコード490318017047049031803387644903180630974490318017046349031803327554903180630967
トラスココード812-1876214-8625737-0580812-1875856-9221737-0571
長さ(mm)1420132012013001300120
幅(mm)2302403245027030
質量(g)460.000490.00030.000700.00060020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました