ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップ

PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップ MO592-000U-MB
  • PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップ
通常単価(税別)
4,355円
税込単価
4,791円
通常出荷日:4日目

【特長】・手を使わず、足踏みで簡単にモップを取り付けることができます。【用途】・清掃用モップホルダー。...

詳細を確認

型番:

MO592-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MO592-000U-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180134311
トラスココード
737-0661
長さ(mm)
90
幅(mm)
415
質量(g)
280.000
材質1
プレート:ポリプロピレン
材質2
ジョイント:ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MO592-000U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,355円
( 4,791円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を使わず、足踏みで簡単にモップを取り付けることができます。
【用途】
・清掃用モップホルダー。
【材質】
・プレート:ポリプロピレン
・ジョイント:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップの型番MO592-000U-MBのページです。 型番MO592-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PT ワンタッチ ワイドフレッシュモップ
ネオカラーモップ 柄のみ
ダスターモップF45
ダスターモップW45
JSダスターモップF45
スポンジモップ ニューシルバーワイパー U
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4,355円1,165円7,889円6,165円9,972円3,448円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード490318013431149031803387644903180170463490318017045649031802096754903180198610
トラスココード737-0661214-8625812-1875812-1874691-9934579-9865
長さ(mm)9013201300131013101425
幅(mm)415240450450620175
質量(g)280.000490.000700.000510.000585.000635.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました