ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150

(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150 MO373-150X-MB
  • (除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
通常単価(税別)
5,086円
税込単価
5,595円
通常出荷日:6日目

【特長】・超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返...

詳細を確認

型番:

MO373-150X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MO373-150X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180411511
トラスココード
737-0458
横(mm)
1580
縦(mm)
200
質量(g)
120
材質1
ポリエステル、ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
MO373-150X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,086円
( 5,595円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。
【用途】
・Pタイルやフローリングなどの除じん用から拭きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150の型番MO373-150X-MBのページです。 型番MO373-150X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)
プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取り
コンドル モップ用スペア ノンウーブンラーグ DP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格5,086円3,516円3,276円4,621円1,238円3,916円
通常出荷日6日目11日目9日目6日目2日目4日目
JANコード490318041151149031803383204903180122615490318033739249031801775474903180203222
トラスココード737-0458736-3664381-7334736-2820787-8729675-4921
横(mm)1580157066044082240
縦(mm)200200205135122240
質量(g)120700.00042.000230.00090.000920.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました