17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニマイクロニッパ(バネ付) MMP-100

ミニマイクロニッパ(バネ付)

通常単価(税別)
3,121円
税込単価
3,433円
通常出荷日:4日目

【特長】・ニッパシリーズ最小クラス・シャープな切れ味を持続します。・お求めやすい価格のビニールグリップ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    100
  • 刃表面形状
    コイルばね付
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

型番:

MMP-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMP-100の仕様・寸法情報

呼び寸法
100
刃表面形状
コイルばね付
材質2
グリップ:塩化ビニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MMP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,121円
( 3,433円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパシリーズ最小クラス
・シャープな切れ味を持続します。
・お求めやすい価格のビニールグリップ。
・連続作業が楽なコイルばね付。
【用途】
・細線の切断
【材質】
・バナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマイクロニッパ(バネ付)の型番MMP-100のページです。 型番MMP-100に関する仕様情報を記載しております。
ミニマイクロニッパ(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマイクロニッパ(バネ付)
ミニマイクロニッパ プラスチック製バネ付
ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
FGミニニッパ 台紙付
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃、ワイヤートラップ付)
メーカースリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコSK-11WIHA
通常価格3,121円2,613円2,205円 -9,944円1,315円9,156円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目3日目4日目
呼び寸法100110125115110115
刃表面形状コイルばね付-----
材質2グリップ:塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました