ツール用品技術窓口

“MK-IIシリーズ”【12個入り】

通常単価(税別)
15,956
税込単価
17,552
通常出荷日:4日目

【特長】・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。・2色同...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    25
  • JANコード
    4954771041846
  • トラスココード
    810-9816
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 爪仕様
    マグネット爪
  • 質量(g)
    2880.000
  • 材質1
    テープ:スチール

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。絶対に分解しないでください。ケガをする恐れがあります。

型番:

MMK2555
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

MMK2555の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
JANコード
4954771041846
トラスココード
810-9816
テープ長さ(m)
5.5
爪仕様
マグネット爪
質量(g)
2880.000
材質1
テープ:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MMK2555
最小発注数量
4パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,956
( 17,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。
・2色同梱セットです。
【用途】
・測定用に。

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。絶対に分解しないでください。ケガをする恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“MK-IIシリーズ”の型番MMK2555のページです。 型番MMK2555に関する仕様情報を記載しております。
“MK-IIシリーズ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“MK-IIシリーズ”
抗菌メジャー
抗菌メジャー
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
“MK-IIシリーズ”
“MK-IIシリーズ”
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格15,9566359842,426 -8,702 -8,702 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
テープ幅(mm)251212---
JANコード495477104184649547710700134954771070020---
トラスココード810-9816810-9790810-9789---
テープ長さ(m)5.51.51.5-5.55.5
爪仕様マグネット爪--移動爪移動爪移動爪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました