ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ メタルラックミニ用棚板 |
|
アイリスオーヤマ メタルラック 用オプションパーツ ポール |
|
アイリスオーヤマ メタルミニ用キャスター【4個入り】 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,158円 ( 1,274円 ) | 1日目 |
1,247円 ( 1,372円 ) | 1日目 |
1,367円 ( 1,504円 ) | 1日目 |
1,391円 ( 1,530円 ) | 1日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 1日目 |
1,391円 ( 1,530円 ) | 4日目 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 4日目 |
1,557円 ( 1,713円 ) | 1日目 |
1,634円 ( 1,797円 ) | 1日目 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 1日目 |
2,168円 ( 2,385円 ) | 4日目 |
852円 ( 937円 ) | 1日目 |
877円 ( 965円 ) | 1日目 |
896円 ( 986円 ) | 1日目 |
986円 ( 1,085円 ) | 4日目 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 1日目 |
【特長】
・メタルミニ専用のポールです
・お好きな高さでラックを作れます
・別売棚板を組み合わせることで、簡単に棚を増やすことができます

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用棚板

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
5通常価格(税別):1,406円~